• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  26, 50, 68, 80, 100

  • Anzahl der Reihen  2

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flachbandkabel, Flaches Bändchenkabel, Rundmantelkabel

Sonstige Eigenschaften

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold, vergoldet oder blattvergoldet

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Anschlussabdeckungstyp  Keine Litze

  • Anschlussabdeckung  Mit, Ohne

  • Abdeckungstyp  Montiert

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  2-56, 4-40, 4-40 UNC

  • Steckverriegelungstyp  Druckplatten, Schienen

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Polyester GF, Thermoplast, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .74 – .89, .74 – .91

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .029 – .036

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) .91

  • Massivdrahtgröße (mm²) .05 – .08, .05 – .1

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 28

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 28

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .09

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube

  • Verpackungsmenge  6, 7, 8, 10, 14

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-436507

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.