• Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Ohne Umhüllung, Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der bestückten Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17

  • Spaltenanzahl  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  • Anzahl der Reihen  1

  • Montageausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92, 30, 150, 150 – 248.03, 150 – 250

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Stiftdurchmesser  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) .15 – .35, 3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 5.9 – 13.78, 150, 150 – 248.03, 150 – 250, 150 – 350

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold, Zinn, Zinn-Blei

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5, 8

  • Steckbereich-Länge (mm) 7.37, 7.49

  • Steckbereich-Länge (in) .29, .295

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.18, 3.43, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .125, .135, .14

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss, Polarisierte Verriegelung

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Flachstecker

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT, Polyester PBT GF, Polyester – GF, Thermoplastpolyester

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.5, 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .059, .062, .063

  • Steckverbinderbreite (mm) 5.08, 5.71, 6.35, 10.79

  • Steckverbinderbreite (in) .2, .225, .25, .425

  • Steckverbinderhöhe (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Steckverbinderhöhe (in) .09, .1, .225, .31, .34, .395

  • Steckverbinderlänge (mm) 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 5.08, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 66.04, 68.58, 7.62, 71.12

  • Steckverbinderlänge (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Tüte

Weitere

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-PVUNH

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.