Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Endkappen können auch auf Rohren oder Stangen aus Kunststoff, Metall oder Holz montiert werden. Die Kappen können zu einem Live-Endabdichtungskit kombiniert werden, das unter Strom stehende Kabel bis 1000 V isolieren kann. Unsere Raychem Endkappen bestehen aus vernetztem Polyolefin-Material, das halogenfrei ist und ≥ 2,5 % Ruß enthält, um es vor ultraviolettem Licht zu schützen. REACH- und RoHS-konform. Warmschrumpf-Endkappen 102L werden auch mit Polyamid-Klebstoffbeschichtung gefertigt, die während des Schrumpfprozesses schmilzt und fließt und so eine zuverlässige Feuchtigkeitsdichtung erzeugt, die auch schimmel- und witterungsbeständig ist

 

Wichtige Eigenschaften

  • Umfassende Produktpalette für Durchmesser von 4 mm bis 207 mm
  • Zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Umweltschadstoffe
  • Hervorragende elektrische Leistung mit hoher mechanischer und Erschütterungsfestigkeit
  • Vernetztes Polyolefinmaterial, halogenfrei und nicht korrosiv. RoHS- und REACH-konform
  • Typgeprüft als Live-Endabdichtungskit nach EN50393:2015
  • Unbegrenzte Lagerungszeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Oberflächenausführung  Planar, Spiralförmig

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

  • Schrumpfrate  > 2:1

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (max.) (Gehäuse) (mm) 2.3, 2.5, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 12, 21.5, 32, 40, 55, 75, 100, 120, 170, 230

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 4, 7, 15, 25, 32, 45, 60, 75, 80, 120

  • Gesamtlänge (rückgewonnen) (mm) 23, 44, 45, 59, 60, 100, 140, 145, 160, 165, 180, 200, 220, 250

  • Gesamtlänge (rückgewonnen) (min.) (mm) 125, 127, 138, 150, 170, 180, 20, 200, 220, 40, 50, 54, 55, 90

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Transformatorenöl

  • Entflammbarkeitsanforderungen  Nicht flammhemmend

  • Umgebungsbeständigkeit  Ja

Betrieb/Anwendung

  • UV-beständig  Ja

  • Mechanische Beständigkeit  Gegen mechanische Einwirkungen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD631.2, IEC 62329-3

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-102L

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.