Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinderform
Rund
-
HF-Schnittstelle
BNC
-
HF-Steckverbinderausführung
Klinke
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Zink
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel, Zinn, Zinn-Blei
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)
Gold
-
HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial
Beryllium-Kupfer
-
HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin)
30, 50
-
HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
3.33, 4.34
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.131, .17
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenhalterung
Ohne
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Bajonett
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Mit
Abmessungen
-
Profilhöhe ab Leiterplatte
10.97 mm [ .432 in ]
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)
14.53 mm [ .572 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption
Unisoliert
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Carton, Paket
Weitere
-
Grad
Kommerziell
-
Dielektrisches Material
Polymethylpenten, PTFE, TPX
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-076-BNCJKRA752