Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Leiterplatte-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder-Außengehäusegröße
5
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
Außengehäusematerial – Konfiguration
Metallaußengehäuse vorn
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
50
-
Anzahl der Reihen
2, 3
-
Montageausrichtung
Vertikal
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer, Zinn
-
Abschirmungsmaterial
Nickel
-
Abschirmungsmaterial
Zinn
-
Steckverbinder-Profil
Mittel, Standard
-
Steckverriegelung – Material
Messing
-
Einsatzmaterial
Messing
-
Steckarretierung – Material
Zink
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn, Zinn-Blei
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel, Palladium-Nickel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Blattvergoldet, Gold
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30
-
Kontaktoptionen
Installed
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage – Press-Fit
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
5.23, 5.8
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.206, .228
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite
.86 mm [ .034 in ]
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke
.63 mm [ .025 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Montagebohrungsdurchmesser (mm)
3.04, 3.05
-
Montagebohrungsdurchmesser (in)
.12
-
Leiterplattenhalterung
Mit
-
Leiterplatten-Halterungstyp
Aktions-/Kompatibles Endstück, Montagebohrung
-
Steckverriegelung
Mit, Ohne
-
Steckverriegelungstyp
Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsätze mit Gewinde, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Nylon GF, Nylon/Polyester, Polyester GF, Thermoplast, Thermoplast
-
Außengehäusematerial
Karbonstahl
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.77 mm [ .109 in ]
Abmessungen
-
Leiterplattendicke (empfohlen) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
Leiterplattendicke (empfohlen) (in)
.062, .093, .125
-
Reihenabstand
2.84 mm [ .112 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E81956
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tray, Tube
-
Verpackungsmenge
7, 56
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-026-RAVSAP5277