Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Aktuatortyp :
Rücksetzen durch Drücken
-
Leistungsschaltertyp :
Thermo
-
beleuchtet :
Ohne
-
Beleuchtungsart :
Kein Licht
Konfigurationsmerkmale
-
Ausschnittgröße :
8.8 x 9.7 mm [ .346 x .382 in ]
-
Schaltungsfunktion :
Serie mit Auslöser
-
Anzahl der Pole :
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
250
-
Betriebsspannung (VDC):
50
-
Nennstrom (A):
40
-
Abschaltvermögen :
1000A @ 250VAC/50VDC
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
5 – 30
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
6.35 [.25] gerader Schnellverbindungsstecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
Geriffelte Mutter/Sechskantmutter
-
Montagedurchführung :
3/8" (eine Seite flach) x 10 mm lang, Metall
-
Befestigungsmaterial – Verpackung :
Großteil nicht montiert
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Gestempelte Beschriftung – Typ :
Schwarze Bemessungsbeschriftung