Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Aktuatortyp :
Kipphebel, Kippschalter
-
Leistungsschaltertyp :
Magnetisch
-
beleuchtet :
Ohne
-
Beleuchtungsart :
Kein Licht
Konfigurationsmerkmale
-
Ausschnittgröße (in):
1.5 x 1.66
-
Schaltungsfunktion :
Serie mit Auslöser
-
Anzahl der Pole :
2
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
240, 250, 415
-
Nennstrom (A):
10
-
Abschaltvermögen :
5000A @ 277VAC
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
9 – 100
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
6.35 [.25] gerader Schnellverbindungsstecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
6-32-Montagegewinde
Abmessungen
-
Produkthöhe :
50.8 mm [ 2 in ]
-
(Empfohlener) Stärkenbereich (in):
.047 – .11
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Gestempelte Beschriftung – Typ :
International I/O