646273-1 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungssockelgehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Compatible With Backplane Interface Type 2mm HM
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Guide Housing Material Polyester - GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Compatible With Backplane Product Type Plug
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 1000
646274-1 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift-Gehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Compatible With Backplane Interface Type 2mm HM
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Guide Housing Material Polyester - GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Compatible With Backplane Product Type Receptacle
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 1000
1857988-1 Komponenten für Backplaneführungen
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift
  • Führungsstifttyp Flansch
  • Führungskomponenten Mit
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 4000
646969-1 Komponenten für Backplaneführungen
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungssockelgehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Compatible With Backplane Interface Type 2mm HM
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Guide Housing Material Polyester - GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1