1747062-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Arbeitsspannung 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 50
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.5
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .4
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .079 – .38
  • Isolationsdurchmesser 1.08 – 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
  • Kommentar Zur Verwendung mit Grace Inertia 2.0- und 2.5-Steckverbinder.
1827290-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Arbeitsspannung 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 50
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.5
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .079 – .38
  • Isolationsdurchmesser 1.08 – 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
1971031-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Arbeitsspannung 50
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 50
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8 – 2
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials .5 µm
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 28 – 24
  • Wire Size .079 – .24
  • Isolationsdurchmesser .98 – 1.58
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 8000