CAT-ST858-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl von Positionen 32
  • Zeilenanzahl 4
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.4
  • Breite 82
  • Länge 39.87
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 48
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-ST858-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Housing for Female Terminals
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 32
  • Zeilenanzahl 8
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Passender Stiftdurchmesser .99
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 108
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
SRK13-MDB-32A-001 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl von Positionen 32
  • Zeilenanzahl 8
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode B
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.5
  • Breite 82
  • Länge 39.87
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 48
  • Verpackungs-Typ Kasten