- SIMAFLEX
- Simel ACX
- Simel BLMC
- Simel BLMT
- Simel BPC
- Simel BSLB
- Simel BSLU
- Simel BSM
- Simel CCFBD
- Simel EP
- Simel JNC
- Simel JNI
- Simel KZ
- Simel P2X
- Simel PA
- Simel PS
- Simel SIMABUS
- Simel VCXI
- Simel XCT
- Simel XCX
- Simel XD8
- Simel XDX
- Simel XG7T
- Simel XG8BM
- Simel XN8BM

PRODUCT
- Mechanische Kabelschuhe bis 84 kV CAT-BLMT
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Anzahl Kontaktbolzen 1
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 84
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium-Kupfer
- Leiterart Flexibel
- Gesperrt Ja
- Leiterbereich 120 – 300
- Leiterquerschnitt 120 – 300
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 13
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 27
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Abschluss
- Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung Nein
- Schraubverbinder – UL-gelistet Nein
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN
- Leiter-Eichmaß-Typ Metrisch

PRODUCT
- Schraubverbinder und Reparaturhülsen CAT-BSM
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Mechanische Reparaturhülse
- Anzahl Kontaktbolzen 2
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 42
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium-Kupfer
- Leiterart Flexibel
- Gesperrt Ja
- Leiterbereich 10 – 35
- Leiterquerschnitt 10 – 35
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 19
- Innendurchmesser 20
- Applikationstyp Anschlussstücke
- Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung Nein
- Schraubverbinder – UL-gelistet Nein
- Standards IEC 61238-1 Klasse A
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- Schraubkabelschuhe mit mittigem Element CAT-BLMC
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Anzahl Kontaktbolzen 1
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 42
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium-Kupfer
- Leiterart Massiv
- Leiterbereich 150 – 300
- Leiterquerschnitt 150 – 300
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 16.3
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 27
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Steckanschluss
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- Bimetallische Schraubkabelschuhe CAT-VCXI
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium-Kupfer
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Anzahl Kontaktbolzen 1
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 1
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium
- Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
- Leiterbereich 150 – 185
- Leiterquerschnitt 150 – 185
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 10
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 13
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Nein
- Applikationstyp Abschluss
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- Bimetallische Kompressionskabelschuhe CAT-XCX-XDX
- Pressverbinder – Technologie Crimpverbindung
- Pressverbinder – Material Aluminium-Kupfer
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Bohrungsanzahl 1
- Pressverbinder – Spannungsklasse ≤ 42
- Pressverbinder – Leitermaterial Aluminium
- Ankerflügel aus Kupfer Ja
- Crimptyp Tiefe Vertiefung
- Leiterquerschnitt 1000
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 10.5
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja, mit Schutz des Schweißbereichs
- Standards Ausgelegt gemäß den Anforderungen von NFC 63-061 Klasse A und IEC 61238-1 Klasse A
- Spezifikation C33090-1
- Pressverbinder – Produktverfügbarkeit China

PRODUCT
- SCHRAUBKABELSCHUHE MIT SCHRAUBENDVERBINDUNGEN CAT-BLMC-MFX
IEC 61238-1 Klasse A
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Produktfamilie Simel
- Anzahl Kontaktbolzen 2
- Sichtprüfung Ja
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 42
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium-Kupfer
- Leiterart Massiv
- Gesperrt Ja
- Leiterbereich 16 – 95
- Leiterquerschnitt 16 – 95
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 16.3
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 13
- Innendurchmesser 22
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Abschluss
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- Elektrisch aktivierte Installation Nein
- Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung Nein
- Schraubverbinder – UL-gelistet Nein
- Standards Für die Anforderungen von IEC 61238-1 Klasse A ausgelegt
- Erfüllt die Anforderungen von REACH Enthält kein(e) REACH Juni 2014-SvHC(s)
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit Weltweit
- Leiter-Eichmaß-Typ Metrisch

PRODUCT
- Anpassbare Solar-Fernverbindungskabellösung CAT-CTS
- Durchdringungsklinge, Basismaterial Verzinntes Kupfer
- Solarsteckverbindertyp PV-Steckverbinder
- Solarsteckverbinderausführung Durchdringung
- Produkttyp Gel-Durchdringsteckverbinder
- T-Abzweigungsausführung Stecker auf Stecker
- Verbindung unter Last (max. 90 A) Nein
- Spannungsklasse ≤ 2
- Nennstrom 168
- Leiterbereich (Hauptleitung) 350
- Leiterbereich (Abzweig) 10 – 6
- Wire Size 10
- Freileitung Ja
- Produktverfügbarkeit Weltweit

PRODUCT
- EP TYPE ISOLIERTE PIERCINGKLEMMEN CAT-IPC-EP
- Durchdringung (Hauptleitung und Abzweig) Ja
- Durchdringungsklinge, Basismaterial Verzinntes Kupfer
- Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – Technologie Piercing
- Produktfamilie Isolierungsdurchdringungsanschluss
- Anzahl Bolzen 2
- Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – Spannungsklasse ≤ 1
- Isolierhülle XLPE
- Nennstrom 63
- Flexibilität Flexibel
- Gewicht 50
- Mechanische Verstärkung Glasfaserverstärkt
- Scherkopfsystem Ja
- Scherkopf-Bruchdrehmoment 7
- Leiterbereich (Hauptleitung) 16 – 120
- Leiterbereich (Hauptleitung) 14 – 00
- Leiterbereich (Abzweig) 1.5 – 10
- Scherkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 13
- Drahtisolationsdicke (Max)_ALT 1.8
- Installationstemperaturbereich -20 – 55
- Freileitung Ja
- Applikationstyp Straßenbeleuchtungsanschluss
- Standardreferenz NFC 33 020 / EN 50483-4
- Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – Produktverfügbarkeit AMERICAS

PRODUCT
- Vollisolierte Piercingklemmen (IPC) CAT-IPC-P2X95-MK2
- Isolierter Verbinder – Technologie Piercing
- Durchdringung (Hauptleitung und Abzweig) Ja
- Durchdringungsklinge, Basismaterial Aluminiumlegierung
- Durchdringung und Absetzen (Gegenüberliegende Seiten) Nein
- Absetzen (Hauptleitung und Abzweig) Nein
- Produktfamilie Isolierungsdurchdringungsanschluss
- Anzahl Bolzen 1
- Isolierter Verbinder – Spannungsklasse ≤ 1
- Isolierhülle XLPE
- Verbindung unter Last (max. 90 A) Nein
- Nennstrom 100
- Gewicht des Produkts 118
- Scherkopfsystem Ja
- Scherkopf-Bruchdrehmoment 11
- Leiterbereich (Hauptleitung) 16 – 95
- Leiterbereich (Abzweig) 4 – 35 (50)
- Scherkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 13
- Drahtisolierungsdicke (max.) 2
- Installationstemperaturbereich -20 – 55
- Freileitung Ja
- Applikationstyp Isolierte Wartungsleitung
- Standardreferenz EN 50483-4/NFC 33 020
- Isolierter Verbinder – Produktverfügbarkeit AMERICAS
- Mindestbestellmenge 50
- Mindestverpackungseinheit 50

PRODUCT
- Vollisolierte Hauptpiercingklemmen (IPC) CAT-IPC-P3X-P4X
- Isolierter Verbinder – Technologie Piercing
- Durchdringung (Hauptleitung und Abzweig) Ja
- Durchdringungsklinge, Basismaterial Verzinntes Kupfer
- Durchdringung und Absetzen (Gegenüberliegende Seiten) Nein
- Absetzen (Hauptleitung und Abzweig) Nein
- Produktfamilie Isolierungsdurchdringungsanschluss
- Anzahl Bolzen 2
- Isolierter Verbinder – Spannungsklasse ≤ 1
- Isolierhülle XLPE
- Verbindung unter Last (max. 90 A) Nein
- Nennstrom 550
- Gewicht des Produkts 342
- Scherkopfsystem Ja
- Scherkopf-Bruchdrehmoment 18
- Leiterbereich (Hauptleitung) 25 – 120
- Leiterbereich (Abzweig) 25 – 120
- Scherkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 13
- Drahtisolierungsdicke (max.) 2
- Installationstemperaturbereich -20 – 55
- Freileitung Ja
- Applikationstyp Leitung-auf-Leitung-Leitungen
- Standardreferenz EN 50483-4/NFC 33 020
- Isolierter Verbinder – Produktverfügbarkeit AMERICAS
- Mindestbestellmenge 25
- Mindestverpackungseinheit 25

PRODUCT
- Hochspannungsverbindungslösungen für steife Sammelschienen CAT-SIMABUS
ANSI/NEMA CC1-2009
IEC 62271-1
- Schraubverbinder – Technologie Schraubverbinder
- Schraubverbinder – Material Aluminiumlegierung
- Produktfamilie Simel
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 550
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminiumlegierung
- Leiterart Sammelschiene
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 10 – 18
- Innendurchmesser 80 – 250
- Bolzengröße 20 – 60
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 19
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- Standards ANSI/NEMA CC1-2009
- Erfüllt die Anforderungen von REACH Ja
- Zwischenraum nach NEMA (2 Bohrungen) Ja
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- Flexible Hochspannungskabelverbinder CAT-SIMAFLEX
ANSI/NEMA CC1-2009
IEC 62271-1
- Schraubverbinder – Technologie Schraubverbinder
- Schraubverbinder – Material Aluminiumlegierung
- Produktfamilie Simel
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 550
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminiumlegierung
- Leiterart Flexibler Leiter
- Leiterbereich 140 – 2000
- Leiterquerschnitt 140 – 2000
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 10 – 18
- Innendurchmesser 15 – 60.5
- Bolzengröße 20 – 60
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 17
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- Standards ANSI C119.4
- Erfüllt die Anforderungen von REACH Ja
- Zwischenraum nach NEMA (2 Bohrungen) Ja
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG 2107475-2
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Technologie Li-Ionen-Akku-Technologie
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Verbinder – Gewicht 2.7
- Querschnittsbereich (Kupferkabel) 6 – 120
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Größe 395 x 130 x 75
- Kraft 2.5 Tonnen
- Applikationstyp Industrie
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- AUTOPRESS L62+ COF+CHARG 2107725-1
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Technologie Li-Ionen-Akku-Technologie
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Verbinder – Gewicht 3.2
- Querschnittsbereich (Kupferkabel) 4 – 400
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Größe 400 x 120 x 70
- Querschnittsbereich (Aluminiumkabel) 16 – 300
- Querschnittsbereich (abisoliertes Aluminiumkabel) 22 – 148
- Querschnittsbereich (Rundkabel) 50 – 240
- Kraft 6 Tonnen
- Applikationstyp Antennenanlagen
- Verarbeitungswerkzeuge für Stromversorgungs-Steckverbinder – Produktverfügbarkeit ASIEN

PRODUCT
- BLMC-25/95-250A 2107777-1
IEC 61238-1 Klasse A
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Aluminium
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Produktfamilie BLMC
- Anzahl Kontaktbolzen 1
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 42
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium-Kupfer
- Leiterart Massiv
- Leiterbereich 25 – 95
- Leiterquerschnitt 25 – 95
- Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser 3/8
- Innendurchmesser 13.5
- Bolzengröße 3/8
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 10
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Abschluss
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- Elektrisch aktivierte Installation Nein
- Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung Nein
- Schraubverbinder – UL-gelistet Nein
- Standards Für die Anforderungen von IEC 61238-1 Klasse A ausgelegt
- Erfüllt die Anforderungen von REACH Enthält kein(e) REACH Juni 2014-SvHC(s)
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit Weltweit
- Leiter-Eichmaß-Typ Metrisch

PRODUCT
- CCFBD 16-16 709152-1
EN 50483-4
NFC 33 041
- Sicherungshalter für das Stromversorgungssystem – Technologie Hexagonal Crimping
- Produktfamilie Sicherungshalter
- Sicherungshalter für das Stromversorgungssystem – Spannungsklasse ≤ 1
- Isolierhülle XLPE
- Trennen unter Last (max. 60 A) Ja
- Sicherungsnennstrom 16
- Gewicht 125
- Farbcode Blau
- Leiterbereich 16
- Sicherungsabmessungen 22 x 58
- Freileitung Ja
- Applikationstyp Isolierte Wartungsleitung
- Standardreferenz NFC 33 020 / EN 50483-4
- Sicherungshalter für das Stromversorgungssystem – Produktverfügbarkeit AMERICAS
- Abisolierung Ja

PRODUCT
- BSLU-4/16 CU3659-000
IEC 61238-1 Klasse A
- Schraubverbinder – Technologie Scherbolzen
- Schraubverbinder – Material Messing
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Verteilerhülse
- Anzahl Kontaktbolzen 2
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 1
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium
- Leiterart Massiv
- Gesperrt Nein
- Leiterquerschnitt 1.5 – 16
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 2.5
- Applikationstyp Niederspannungs-Kabelgarnituren
- Standards IEC 61238-1 Klasse A
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit EMEA

PRODUCT
- SDC 240-35 V2006 2107713-2
- Muffen und Kabelverbindungen – Technologie Gießharz
- Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp Gießharzabzweigmuffe für Niederspannung
- Mechanische Verbinder enthalten Ja
- Anschlussart Isolierter Durchdringungskontakt
- Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse ≤ 1
- Querschnittsbereich 50 – 240
- Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) 240
- Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) 50
- Abzweigungskabelquerschnitt (min.) 10
- Abzweigungskabelquerschnitt (max.) 35
- Betriebstemperaturbereich -15 – 50
- Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung Verbindungsmuffe
- Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit ANZPAC
- Verpackungsmenge 1

PRODUCT
- 5 TTPDL 84 T160 100X200 R90 49 2348278-1
ANSI/NEMA CC1-2009
IEC 62271-1
- Schraubverbinder – Technologie Geschraubt
- Schraubverbinder – Material Aluminiumlegierung
- Produktfamilie Simabus
- Anzahl Kontaktbolzen 4
- Schraubverbinder – Spannungsklasse ≤ 500
- Schraubverbinder – Leitermaterial Aluminium
- Leiterart Rohr
- Leiterbereich (Hauptleitung) 160
- Innendurchmesser 131
- Leiterbereich 6.3
- Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) 19
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Ausdehnende horizontale Flachklemmen
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- Standards IEC
- Erfüllt die Anforderungen von REACH Ja
- Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit EMEA

PRODUCT
- DPD7 185/50x50-NP 709088-1
- Pressverbinder – Technologie Kompression
- Pressverbinder – Material Kupfer
- Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ Anschlussöse
- Typ Anschlussöse
- Pressverbinder – Spannungsklasse ≤ 36
- Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
- Pressverbinder – Leitermaterial Kupfer
- Ankerflügel aus Kupfer Ja
- Kompaktes Format Nein
- Hülsentyp Standard
- Crimptyp Hexagonales Crimpen
- Leiterquerschnitt 185
- Kabelschuhlänge 104
- Zylinderdurchmesser 19
- Kabelschuhbreite 50
- Zylinderlänge 35
- Innenraumverwendung Ja
- Verwendung im Außenbereich Ja
- Applikationstyp Erdung
- Elektrisch aktivierte Installation Nein
- "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
- CSA zertifiziert Nein
- Pressverbinder – Produktverfügbarkeit EMEA