2246041-1 SFP/SFP+/zSFP+
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. SFP/SFP+/zSFP+
  1. MICRO SFP+ 2246041-1
active
SFF-8431
  • Gehäusetyp Einfach
  • Steckbarer I/O – Produkttyp Cagesatz mit integriertem Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Formfaktor SFP+
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Anzahl von Positionen 22
  • Datenrate (max.) 10
  • Kontaktnennstrom (max.) .5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster .88
  • Gehäusematerial Kupferlegierung
  • Restlänge 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Steckbare I/O-Anwendungen Micro SFP+
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten Micro SFP+-Kabelsatz
  • Kühlkörperkompatibel Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Art der EMV-Eindämmung Externe Federn
  • Integrierter Lichtleiter Nein