RR01J12KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 12K AMMO RR01J12KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 12K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J22KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 22K AMMO RR01J22KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 22K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J39RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 39R AMMO RR01J39RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 39
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J3K0TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 3K0 AMMO RR01J3K0TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 3K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J820RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 820R AMMO RR01J820RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 820
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J910RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 910R AMMO RR01J910RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 910
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J160KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 160K AMMO RR02J160KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 160K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J82RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 82R AMMO RR02J82RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 82
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J91RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 91R AMMO RR02J91RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 91
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR03J1K6TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR03 5% 1K6 AMMO RR03J1K6TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.6K
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 15 x 5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J160RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 160R AMMO RR01J160RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 160
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J27KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 27K AMMO RR01J27KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 27K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J510RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 510R AMMO RR01J510RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 510
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J680RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 680R AMMO RR01J680RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 680
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J75KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 75K AMMO RR01J75KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 75K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J91KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 91K AMMO RR01J91KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 91K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J120KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 120K AMMO RR02J120KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 120K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J12RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 12R AMMO RR02J12RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 12
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J1K6TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 1K6 AMMO RR02J1K6TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.6K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J24KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 24K AMMO RR02J24KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 24K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack