
PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 250R UPW50B250RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 250
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 120R UPW25B120RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 120
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 50K UPW50B50KV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 50K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 5K0 UPW50B5K0V
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 5K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 350R UPW50B350RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 350
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 40K UPW50B40KV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 40K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 200R UPW50B200RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 200
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 20R UPW50B20RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 20
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 120R UPW50B120RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 120
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 350R UPW25B350RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 350
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 10R UPW25B10RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 50R UPW25B50RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 50
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 100R UPW50B100RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 5K0 UPW25B5K0V
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 5K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 2K0 UPW50B2K0V
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 500R UPW50B500RV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 500
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 10K UPW50B10KV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 1K0 UPW50B1K0V
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW50 0.1% 5PPM 20K UPW50B20KV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 20K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 400
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12.7 x 6.35
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- UPW25 0.1% 5PPM 100K UPW25B100KV
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 100K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.53 x 4.75
- Betriebstemperaturbereich -55 – 145
- Temperaturkoeffizient ±5
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton