CPF0805B150RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 150R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B150RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 150
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RR01J330KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 330K AMMO RR01J330KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 330K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J33KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 33K AMMO RR01J33KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 33K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01JR27TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% R27 AMMO RR01JR27TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .27
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J160KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 160K AMMO RR02J160KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 160K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR03J1K6TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR03 5% 1K6 AMMO RR03J1K6TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.6K
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
CPF0402B237RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 237R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B237RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 237
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ROX2SJ680K THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. 2W SM M/OX 5% 680K ROX2SJ680K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metalloxidschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 680K
  • Nennleistung 2
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 235
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ROX3SJR68 THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. 3W SM M/OX 5% R68 ROX3SJR68
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metalloxidschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .68
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 235
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RP73PF1J2K21BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 1J 0.166W 2K21 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF1J2K21BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.21K
  • Nennleistung .166
  • Nennspannung 75
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF2A750RBTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 2A 0.25W 750R 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A750RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 750
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RR01J220RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 220R AMMO RR01J220RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 220
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J4K3TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 4K3 AMMO RR01J4K3TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 4.3K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J51KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 51K AMMO RR01J51KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 51K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J5K6TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 5K6 AMMO RR01J5K6TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5.6K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01JR36TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% R36 AMMO RR01JR36TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .36
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01JR43TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% R43 AMMO RR01JR43TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .43
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01JR82TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% R82 AMMO RR01JR82TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .82
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J110KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 110K AMMO RR02J110KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 110K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J91RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 91R AMMO RR02J91RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 91
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack