
PRODUCT
- SMD Leistungswiderstand: 7 Watt, 200 - 2M Ohm CAT-C339-SM1
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .051
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R82 5% SMW5R82JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .82
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 R82 5% SMW2R82JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .82
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 30R 5% SMW230RJT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 30
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R36 5% SMW5R36JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .36
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 R33 5% SMW2R33JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .33
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R27 5% SMW5R27JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .27
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 2R7 1% SMW22R7FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 2.7
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R75 5% SMW5R75JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .75
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 R15 5% SMW2R15JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .15
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R30 5% SMW5R30JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .3
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW3 R12 5% SMW3R12JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .12
- Nennleistung 3
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R20 5% SMW5R20JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .2
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW3 1R2 5% SMW31R2JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.2
- Nennleistung 3
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW3 R15 5% SMW3R15JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .15
- Nennleistung 3
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 1R2 5% SMW21R2JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.2
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW2 56R 5% SMW256RJT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 56
- Nennleistung 2
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 4 x 6.7 x 3.55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW3 R18 5% SMW3R18JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .18
- Nennleistung 3
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R47 5% SMW5R47JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .47
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMW5 R18 5% SMW5R18JT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .18
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 13.5 x 7.3 x 6.8
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware