
PRODUCT
- SBL4 R005 5% SBL4R005J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .005
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±950
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R015 5% SBL4R015J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .015
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±280
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R01 5% SBL4R01J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±450
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R022 5% SBL4R022J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .022
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R047 5% SBL4R047J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .047
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±245
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R033 5% SBL4R033J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .033
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±270
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL5 R015 5% SBL5R015J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .015
- Nennleistung 5
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 250
- Temperaturkoeffizient ±230
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R051 5% SBL4R051J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .051
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±230
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R004 1% SBL4R004F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .004
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±950
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R005 1% SBL4R005F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .005
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±950
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R007 1% SBL4R007F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .007
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±950
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R015 1% SBL4R015F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .015
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±280
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R018 5% SBL4R018J
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .018
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±240
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R01 1% SBL4R01F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±450
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R022 1% SBL4R022F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .022
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R033 1% SBL4R033F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .033
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±270
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SBL4 R051 1% SBL4R051F
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .051
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 18 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±230
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton