
PRODUCT
- RSS3 68R 5% AMMO PK RSS3W68RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 150R 5% AMMO PK RSS3W150RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 10R 5% AMMO PK RSS3W10RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 22R 5% AMMO PK RSS3W22RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 5 x 15
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 390R 5% AMMO PK RSS3W390RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 390
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 5 x 15
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 39R 5% AMMO PK RSS3W39RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 39
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 180R 5% AMMO PK RSS3W180RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 180
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 33K 5% AMMO PK RSS3W33KJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 33K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 5 x 15
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS5 51K 5% REEL RSS5W51KJTR
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 51K
- Nennleistung 5
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 24 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RSS3 560R 5% AMMO PK RSS3W560RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 560
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 56K 5% AMMO PK RSS3W56KJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 56K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 47R 5% AMMO PK RSS3W47RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 47
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 33R 5% AMMO PK RSS3W33RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 5 x 15
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 15K 5% AMMO PK RSS3W15KJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 15K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 8K2 5% AMMO PK RSS3W8K2JTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 8.2K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 820R 5% AMMO PK RSS3W820RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 820
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 100R 5% AMMO PK RSS3W100RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 3K9 5% AMMO PK RSS33K9JTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.9K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 120R 5% AMMO PK RSS3W120RJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 120
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RSS3 12K 5% AMMO PK RSS3W12KJTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 12K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack