CAT-C339-H85913B Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .044
  • Nennleistung 100
  • Nennspannung 2500 V AC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-C339-H85913 Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSA CAT-C339-H85913
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 1900 V DC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Drahtgewickelt
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-C339-P8719 Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 18
  • Nennleistung 300
  • Nennspannung 3 kV
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Kundenspezifischer Endverschluss
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 280 x 57.4 x 54.5
  • Temperaturkoeffizient ±150
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton