
PRODUCT
- MELF SMA 82K 5% 0207 SMA0207JTEU8202
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 82K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 1M0 1% 50PPM 0204 SMA0204FTDV1004
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1M
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 150R 1% 0204 SMA0204FTDV1500
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .25
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 1K8 1% 0204 SMA0204FTDV1801
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.8K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 390R 1% 0204 SMA0204FTDV3900
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 390
- Nennleistung .25
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 270K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV2703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 270K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 4K3 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4301
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.3K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 470K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 470K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 220K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU2203
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 220K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 270K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU2703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 270K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 470K 1% 100PPM 0207 SMA0207FTEU4703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 470K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Abmessungen der passiven Komponenten 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware