- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- FCR1206 5% 10R FCR1206J10R
- Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung .125
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x 1.6 x .6
- Temperaturkoeffizient ±500
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- FCR1206 5% 47R FCR1206J47R
- Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 47
- Nennleistung .125
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x 1.6 x .6
- Temperaturkoeffizient ±500
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- FCR1206 5% 33R FCR1206J33R
- Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung .125
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x 1.6 x .6
- Temperaturkoeffizient ±500
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- FCR1206 5% 22R FCR1206J22R
- Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung .125
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x 1.6 x .6
- Temperaturkoeffizient ±500
- Verpackungsmethode Auf Bandware