404802692046 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 220R 10% 1"PL 404802692046
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 220
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692041 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 220K 10% 1"PL 404802692041
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 220K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692035 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 1K 10% 1"PL 404802692035
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 1K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692031 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 100K 10% 1"PL 404802692031
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692032 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 100R 10% 1"PL 404802692032
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 100
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692045 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 47R 10% 1"PL 404802692045
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 47
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692030 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 470K 10% 1"PL 404802692030
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692038 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 10K 10% 1"PL 404802692038
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692039 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 22K 10% 1"PL 404802692039
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 22K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692034 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 470R 10% 1"PL 404802692034
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 470
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692036 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 2K2 10% 1"PL 404802692036
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 2.2K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692037 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 4K7 10% 1"PL 404802692037
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 4.7K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692043 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 10R 10% 1"PL 404802692043
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692044 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 22R 10% 1"PL 404802692044
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 22
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692042 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 1M 10% 1"PL 404802692042
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 1M
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692040 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 47K 10% 1"PL 404802692040
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 47K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692104 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 10R 10% 5/8"SL 404802692104
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Geschlitzt
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
  • Wellengröße 6.32
404802696108 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MC1 10K 10% 25MM PL 404802696108
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 18.2
  • Wellengröße 25