- CGS 3520
- CGS BDS
- CGS C
- CGS CCR
- CGS CFH
- CGS CJS
- CGS ER
- CGS ES
- CGS FC
- CGS HB
- CGS HH/HJ
- CGS HPV
- CGS HS
- CGS HVR
- CGS KC
- CGS MPC
- CGS MPT
- CGS RC
- CGS RH73
- CGS RL73
- CGS RSS
- CGS SBC
- CGS SBCLF
- CGS SBL
- CGS SM
- CGS SMD
- CGS SP
- CGS SQ
- CGS TE
- CGS THS
- CGS TL
- CGS TLR
- CGS YP
- Citec 17P
- Citec 23
- Citec 3203
- Citec 3204
- Citec 3213
- Citec 3240
- Citec 3270
- Citec 3315
- Citec 409
- Citec 416
- Citec SIL
- Citec TW
- Citec Type PC Series
- FRN
- Holsworthy Holco
- Holsworthy MRS
- Holswothy RN73
- Holswothy RP73
- Neohm CBT
- Neohm CFR
- Neohm CPF
- Neohm CPG
- Neohm CRG
- Neohm CRGH
- Neohm CRGV
- Neohm EP
- Neohm LR
- Neohm R
- Neohm RGP
- Neohm ROX
- Neohm RR
- Neohm SMA
- Neohm TCT
- Neohm UPW
- Neohm ZR
- Citec M
- Neohm FCR

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSA CAT-C339-H85913
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 10
- Nennspannung 500 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Drahtgewickelt
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Vertikale Montage CAT-C339-SB19B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Zubehörtyp für passive Komponenten Unterstützt – Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .47
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 20 x 7 x 8
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .044
- Nennleistung 100
- Nennspannung 1900 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Vertikale Montage CAT-C339-SQ1
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxid
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .05
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 20 x 11 x 7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Horizontale Montage CAT-C339-SQ1B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.5 x 8 x 18
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Mineral, 2.5 Kw CAT-C339-T2201
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 50
- Nennspannung 2500 V
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Halterung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 146 x 28 x 61
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±440
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Leistungswiderstand: Aluminiumgehäuse, 75 Watt CAT-C339-T419
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 10
- Nennspannung 160 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 30 x 17 x 9
- Temperaturkoeffizient ±30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Widerstandsleistung BDS2A100 CAT-C339-B349
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schraubanschlüsse
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 38 x 25.5 x 21
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±150
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- SMD Leistungswiderstand: 7 Watt, 200 - 2M Ohm CAT-C339-SM1
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .051
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5.5 x 5
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Axialmontage, 17 Watt CAT-C339-SB19
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .1
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 20 x 6.4 x 6.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Widerstandsleistung BDS4X100 CAT-C339-B349C
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .47
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 4
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schraubanschlüsse
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 38 x 25.5 x 21
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±150
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSA CAT-C339-H85913A
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .2
- Nennleistung 10
- Nennspannung 265 V
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp FASTON
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 30 x 17 x 9
- Temperaturkoeffizient ±30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, NHS CAT-C339-H85913C
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 50
- Nennspannung 2500 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Dickfilmwiderstand: Stromsensor CAT-C339-R529B
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Paketgrößencode 0201
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung .05
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen .58 x .29 x .23
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Metall-Chip-Widerstand: Stromsensor CAT-C339-T547
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Folie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .001
- Nennleistung .25
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x 1.6 x .6
- Temperaturkoeffizient ±75
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- SMD-Leistungswiderstand: 1 Watt, 3520 Serie CAT-C339-A76
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 1
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.4 x 3.2 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Dickfilmwiderstand: Stromsensor CAT-C339-R529
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 0201
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung .05
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen .58 x .29 x .23
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Metall-Chip-Widerstand: Stromsensor CAT-C339-T547B
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Paketgrößencode 1050
- Elementtyp Metallstreifen
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .0002
- Nennleistung 1
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 10.5 x 5 x .82
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Widerstandskappenentladung YP10 CAT-C339-Y89
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung 10
- Nennspannung 570 V AC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Befestigungsklemmen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 50 x 9.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Drahtgewickelter Leistungswiderstand: Mineral, CFH CAT-C339-C339
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.6
- Nennleistung 500
- Nennspannung 4000 V
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Kundenspezifischer Endverschluss
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 95 x 30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton