
PRODUCT
- CRG0805 1% 1K6 CRG0805F1K6
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.6K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 110R CRG0805F110R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 110
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 75R CRG0805F75R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 75
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 18K CRG0805F18K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 18K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 560K CRG0805F560K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 560K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 51K CRG0805F51K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 51K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 5K1 CRG0805F5K1
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 5.1K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 5% 100R CRG0805J100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 36K CRG0805F36K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 36K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 12R CRG0805F12R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 12
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 27R CRG0805F27R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 27
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 30K CRG0805F30K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 30K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 2K0 CRG0805F2K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 160K CRG0805F160K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 160K
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG1206 1% 100K CRG1206F100K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 100K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG1206 1% 3K3 CRG1206F3K3
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.3K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 68R CRG0805F68R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 18R CRG0805F18R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 18
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0805 1% 82R CRG0805F82R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 82
- Nennleistung .125
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- CRG0603 5% 100R CRG0603J100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0603
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .1
- Nennspannung 50
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Abmessungen der passiven Komponenten 1.6 x .8 x .45
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware