PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .044
- Nennleistung 100
- Nennspannung 1900 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSA CAT-C339-H85913
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 10
- Nennspannung 1900 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Drahtgewickelt
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz