- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- 23E 10KA 20% 4x32PL M7 23ESA103MPE32N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 4 x 32

PRODUCT
- 27E DUAL 5KA 6.35X50FL B7 27ESA502MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 5K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 23E 22KA 6.35X50FL B7 23ESA223MMF50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 22K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 23E 1MB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB105MMF50NF
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 1M
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 100KA 6.35X50FL 27ESA104MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 100
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 23E 47KA 6X50PL B9 M10 23ESA473MLA50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 47K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 50KA 6.35X50FL 27ESA503MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 50K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 50KB 6.35X50FL B7 27ESB503MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 50K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 100K 6.35X50FL 27ESA104MMF50NF
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 100
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 100KB 6.35X50FL 27ESB104MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 100K
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27E DUAL 10KB 6.35X50FL 27ESB103MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 23E 1KA 6X50PL B9 M10 23ESA102MLA50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 1K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 50

PRODUCT
- 23E 4K7A 6X50PL B9 M10 23ESA472MLA50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 4K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 50

PRODUCT
- 23E 10KA 6X50PL B9 M10 23ESA103MLA50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 50

PRODUCT
- 23E 2K2A 6X50PL B9 M10 23ESA222MLA50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 2K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 50

PRODUCT
- 23E 47KA 6.35X50FL B7 23ESA473MMF50N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 47K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 27P 47KA 6X43PL B9 M10 27PSA473MLA43N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandswert 47K
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6 x 43

PRODUCT
- 28 47KA 6.35X20FL 28SSA473MKF20N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Boden
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 47K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Vertikal
- Product Terminates To Printed Circuit Board
- Product Mount Type Board Mount
- Potentiometer-Abmessungen 23.1 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 20

PRODUCT
- 23E 47KA 10% 6.35X16FL B8 23ESA473KMF16N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 47K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 16

PRODUCT
- 27E DUAL 10KA 6.35X50FL 27ESA103MMF50N
- Elementtyp Carbon
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Doppelt
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50