CAT-AL8-KSFSG07 Schaltermuffen und -zubehör  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Schaltermuffen und -zubehör
  1. Flip Cover Switch Guard, 07 Toggle Switch, Feed-Through CAT-AL8-KSFSG07
active
  • Schaltermuffen – Zubehörtyp Flip-Cover-Schalterschutzvorrichtung
  • Ausführung Durchführung
  • Schaltermuffen und Zubehör – Farbe Rot
  • Schaltermuffen und Zubehör für den Einsatz mit Kipphebelschalter
CAT-AL8-KSTS071 Kipphebelschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Kipphebelschalter
  1. Toggle Switch 1-Pole, Sealed, Lever, Toggle CAT-AL8-KSTS071
active
  • Kipphebelschalter, abgedichtet Ja
  • Gelenkhebelausführung Hebel
  • Kipphebelschaltertyp Kipphebel
  • Gelenkhebelbetätigung Horizontal
  • Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Doppelstellung
  • Betriebsfunktion (Ein) Aus
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 115
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28 VDC
  • Durchführungsgewindegröße M12 x .75
  • Kipphebelschalter – Dichtungstyp Kniehebel
  • Durchführungsausführung Einfarbig
  • Oberfläche des Aktuators Thermoplast
  • Kontaktmaterial Cu
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Gold über Silber
  • Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom 10
  • Verbindungstyp .25 x .032 Schnelltrennanschlussklemmen
  • Kipphebelschalter-Befestigungstyp Durchsteckmontage
  • Abgedichteter Prozess Ja
CAT-AL8-KSTS072 Kipphebelschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Kipphebelschalter
  1. Toggle Switch 2-Pole, Sealed, Lever, Toggle CAT-AL8-KSTS072
active
  • Kipphebelschalter, abgedichtet Ja
  • Gelenkhebelausführung Hebel
  • Kipphebelschaltertyp Kipphebel
  • Gelenkhebelbetätigung Horizontal
  • Konfiguration (Polstellung) Doppelpolig – Doppelstellung
  • Betriebsfunktion (Ein) Aus
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 115
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28 VDC
  • Durchführungsgewindegröße M12 x .75
  • Kipphebelschalter – Dichtungstyp Kniehebel
  • Durchführungsausführung Mit Gewinde
  • Oberfläche des Aktuators Thermoplast
  • Kontaktmaterial Cu
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Gold über Silber
  • Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom 10
  • Verbindungstyp .25 x .032 Schnelltrennanschlussklemmen
  • Kipphebelschalter-Befestigungstyp Durchsteckmontage
  • Abgedichteter Prozess Ja
07-4-2-13 933 Kipphebelschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Kipphebelschalter
  1. Toggle Switch 07-4-2-13 933 07-4-2-13 933
active
  • Kipphebelschalter, abgedichtet Ja
  • Gelenkhebelausführung Hebel
  • Kipphebelschaltertyp Kipphebel
  • Gelenkhebelbetätigung Horizontal
  • Konfiguration (Polstellung) Vierpolig – Einzelstellung
  • Betriebsfunktion Ein Ein
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 115
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28 VDC
  • Durchführungsgewindegröße M12 x .75
  • Kipphebelschalter – Dichtungstyp Muffendichtung
  • Durchführungsausführung Mit Gewinde
  • Oberfläche des Aktuators Thermoplast
  • Kontaktmaterial Cu
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Silber-Zinn-Oxid
  • Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom 15
  • Verbindungstyp .25 x .032 Schnelltrennanschlussklemmen
  • Kipphebelschalter-Befestigungstyp Durchsteckmontage
  • Abgedichteter Prozess Ja
CAT-AL8-KSFSG08 Schaltermuffen und -zubehör  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Schaltermuffen und -zubehör
  1. Flip Cover Switch Guard, 08 Toggle Switch, Feed-Through CAT-AL8-KSFSG08
active
  • Schaltermuffen – Zubehörtyp Flip-Cover-Schalterschutzvorrichtung
  • Ausführung Durchführung
  • Schaltermuffen und Zubehör – Farbe Orange
  • Schaltermuffen und Zubehör für den Einsatz mit Kipphebelschalter
CAT-AL6-KSPR2975 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR2975
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistung DC 8
  • Spulenwiderstand 19
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1A @ 12V
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
  • Stromklasse 75
  • Kontaktnennstrom (max.) 75
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-AL6-KSPR29120 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29120
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistung DC 8
  • Spulenwiderstand 20
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1A @ 12V
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
  • Stromklasse 120
  • Kontaktnennstrom (max.) 120
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-AL6-KSPR29200 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29200
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistung DC 10
  • Spulenwiderstand 15
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1A @ 12V
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form C (SPDT)
  • Stromklasse 75
  • Kontaktnennstrom (max.) 75
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-AL6-KSPR29300 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29300
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistung DC 10
  • Spulenwiderstand 9
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1A @ 12V
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung (2) x 1 Form A (SPST-NO)
  • Stromklasse 300
  • Kontaktnennstrom (max.) 300
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-AL6-KSPR29500 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 500A, Standard, Monostable, DC CAT-AL6-KSPR29500
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistung DC 16
  • Spulenwiderstand 9
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
  • Stromklasse 500
  • Kontaktnennstrom (max.) 500
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL6-KSPR30300 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30300
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 55
  • Spulenwiderstand 2
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung (2) x 1 Form A (SPST-NO)
  • Stromklasse 300
  • Kontaktnennstrom (max.) 300
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL6-KSPR30500 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 500A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30500
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 73
  • Spulenwiderstand .6 – .85
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
  • Stromklasse 500
  • Kontaktnennstrom (max.) 500
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL5-KSPR31300 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 300A, Bistable, 2 Coils, Polarized, EC CAT-AL5-KSPR31300
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 55
  • Spulenwiderstand 2.1 – 2.6
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
  • Stromklasse 300
  • Kontaktnennstrom (max.) 300
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL4-SBD352001 Drehschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Drehschalter
  1. Battery Disconnector, 200A, 1 Pole CAT-AL4-SBD352001
active
  • Ausführung des Aktuators Hebel
  • Schalterausführung Dreh
  • Drehschaltertyp Dreh
  • Abgedichteter Drehschalter Ja
  • Codetyp Einpolig
  • Wurfwinkel 90
  • Anzahl der Drehschalterpositionen 1
  • Anzahl der Stapel 1
  • Anzahl der Schalter 1
  • Drehschalter-Nennspannung 32
  • Drehschalter-Nennspannung 20
  • Drehschalter-Kontaktnennstrom 200
  • Kontaktmaterial Blattversilbertes Kupfer
  • Drehschalter-Befestigungstyp Oberflächenmontage
  • Drehschalter-Montagewinkel Gerade
  • Drehschalter-Gehäusematerial Thermoplaste
CAT-AL4-SBD352002 Drehschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Drehschalter
  1. Battery Disconnector, 200A, 2 Pole CAT-AL4-SBD352002
active
  • Ausführung des Aktuators Hebel
  • Schalterausführung Dreh
  • Drehschaltertyp Dreh
  • Abgedichteter Drehschalter Ja
  • Codetyp 2 Pole
  • Wurfwinkel 90
  • Anzahl der Drehschalterpositionen 1
  • Anzahl der Stapel 1
  • Anzahl der Schalter 2
  • Drehschalter-Nennspannung 32
  • Drehschalter-Nennspannung 20
  • Drehschalter-Kontaktnennstrom 200
  • Kontaktmaterial Blattversilbertes Kupfer
  • Drehschalter-Befestigungstyp Oberflächenmontage
  • Drehschalter-Montagewinkel Gerade
  • Drehschalter-Gehäusematerial Thermoplaste
CAT-AL4-SBD354001 Drehschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Drehschalter
  1. Battery Disconnector, 400A, 1 Pole CAT-AL4-SBD354001
active
  • Ausführung des Aktuators Hebel
  • Schalterausführung Dreh
  • Drehschaltertyp Dreh
  • Abgedichteter Drehschalter Ja
  • Codetyp Einpolig
  • Wurfwinkel 90
  • Anzahl der Drehschalterpositionen 1
  • Anzahl der Stapel 1
  • Anzahl der Schalter 1
  • Drehschalter-Nennspannung 32
  • Drehschalter-Nennspannung 20
  • Drehschalter-Kontaktnennstrom 400
  • Kontaktmaterial Blattversilbertes Kupfer
  • Drehschalter-Befestigungstyp Oberflächenmontage
  • Drehschalter-Montagewinkel Gerade
  • Drehschalter-Gehäusematerial Thermoplaste
CAT-AL8-STPBSC Druckknopfschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Druckknopfschalter
  1. Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile CAT-AL8-STPBSC
active
  • Druckknopfschalter – Produkttyp Schalter
  • Beleuchtet Ja
  • Ausführung des Aktuators Rund
  • Konfiguration (Polstellung) Doppelpolig – Doppelstellung
  • Anzahl der Aktuator 1
  • Schnappschalter Ohne
  • Hilfshalterung Ohne
  • Tastschalter Ja
  • Betriebsfunktion Kurzzeitig
  • Druckknopfschalter – Nennspannung 9 – 32
  • Aktuatorprofil Fluchtrecht
  • Durchführungsausführung Mit Gewinde
  • Farbe des Aktuators Blau
  • Druckknopfschalter – Kontaktnennstrom 5
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Blattversilbertes Kupfer
  • Druckknopfschalter – Montagetyp Durchsteckmontage
  • Abgedichteter Prozess Ja
1416010-1 Hochstromrelais für Kraftfahrzeuge
  • Produkttyp Relais
  • Produktklassifizierung Relais – Hochstrom-Automobilrelais
  • Relaistyp Hochstromrelais HCR 200
  • Produktkategorie Elektromechanische Relais
  • Produktbezeichnung Automobil-Hochstromrelais
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1000mA @ 5VDC
  • Kontaktausschaltstrom 300
  • Nennspannung 12
  • Spulen-Nennspannung 12
  • Spulenbeschaltung Parallel geschalteter Widerstand
  • Automobil-Hochstromrelais – Magnetspulensystem Monostable, DC
  • Automobil-Hochstromrelais – Spulenwiderstand 37
  • Kontaktgrenzdauerstrom 180
  • Kontakteinschaltstrom 300
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000
  • Spulennennleistung (DC) 3900
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 500 – 1000 V
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 1000
  • Nennstrom (85 °C) 130
  • Gewicht 220
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Automobil-Hochstromrelais – Kontaktstromklasse >50A
  • Automobil-Hochstromrelais – Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Klemmentyp Schraubklemmen
  • Montagetyp Schraube
  • Breite 40
  • Höhenklasse (mechanisch) 40 – 50 mm
  • Länge 74.2
  • Längenklasse (mechanisch) >60mm
  • Höhe 45
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40 mm
  • Umgebungstemperaturklasse 105 – 125°C
  • Umgebungstemperatur (max.) 125
  • Montagehalterungen Mit
  • Hochleistungsrelais (>75 A) Ja
1-1414552-0 Minirelais
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Minirelais
  1. V23136A1001X057-EV-CBOX 1-1414552-0
active
IEC 61810-1
  • Relaistyp Lastrelais F4 A
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1000mA @ 5VDC
  • Kontaktausschaltstrom 60
  • Nennspannung 12
  • Spulen-Nennspannung 12
  • Spulenbeschaltung Rp 680 Ω
  • Minirelais – Spulenwiderstand 114
  • Kontaktgrenzdauerstrom 60
  • Spulennennleistung (DC) 1300
  • Kontakteinschaltstrom 120
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 500
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 0 – 500 V
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 240
  • Spulennennleistungs-Klasse 1 – 1.5 W
  • Nennstrom (85 °C) 60
  • Gewicht 60
  • Kontaktmaterial Ag-Legierung
  • Minirelais – Kontaktstromklasse 30 – 50 A
  • Minirelais – Kontaktanordnung 1 Form C (CO)
  • Lötverfahren Plug-In, Schnellverbindung
  • Minirelais – Befestigungstyp Stecker
  • Breite 35.2
  • Höhenklasse (mechanisch) >50mm
  • Längenklasse (mechanisch) 30 – 35 mm
  • Länge 32.41
  • Höhe 54.2
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40 mm
  • Umgebungstemperatur (max.) 125
  • Umgebungstemperaturklasse 105 – 125°C
  • Montagehalterungen Mit
CAT-AL8-KSTS081 Kipphebelschalter  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Kipphebelschalter
  1. Toggle Switch 1-Pole, Sealed, Lever, Toggle, Plastic Lever CAT-AL8-KSTS081
active
  • Kipphebelschalter, abgedichtet Ja
  • Gelenkhebelausführung Hebel
  • Kipphebelschaltertyp Kipphebel
  • Gelenkhebelbetätigung Horizontal
  • Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Doppelstellung
  • Betriebsfunktion (Ein) Aus
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 115
  • Kipphebelschalter-Nennspannung 28 VDC
  • Durchführungsgewindegröße M12 x .75
  • Kipphebelschalter – Dichtungstyp Kniehebel
  • Durchführungsausführung Mit Gewinde
  • Kontaktmaterial Cu
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Gold über Silber
  • Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom 15
  • Kipphebelschalter-Befestigungstyp Durchsteckmontage
  • Abgedichteter Prozess Ja