CGSSL1R022J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R022 5% TAPED CGSSL1R022J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .022
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R01J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R01 5% TAPED CGSSL1R01J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R047J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R047 5% TAPED CGSSL1R047J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .047
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R051J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R051 5% TAPED CGSSL1R051J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .051
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R033J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R033 5% TAPED CGSSL1R033J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .033
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R033JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R033 5% TAPED SL1R033JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .033
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R022FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R022 1% TAPED SL1R022FT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .022
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R047JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R047 5% TAPED SL1R047JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .047
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R068JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R068 5% TAPED SL1R068JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .068
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R005J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R005 5% TAPED CGSSL1R005J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .005
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL2R068J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL2 R068 5% TAPED CGSSL2R068J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .068
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R01JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R01 5% TAPED SL1R01JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R022JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R022 5% TAPED SL1R022JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .022
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R051JT SMD-Widerstände
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .051
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R05JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R05 5% TAPED SL1R05JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .05
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SL1R10JT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SL1 R10 5% TAPED SL1R10JT
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .1
  • Nennleistung 1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R015J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R015 5% TAPED CGSSL1R015J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .015
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL1R068J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL1 R068 5% TAPED CGSSL1R068J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .068
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 6.48 x 3.81 x 2.84
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL2R015J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL2 R015 5% TAPED CGSSL2R015J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .015
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CGSSL2R01J SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CGS SL2 R01 5% TAPED CGSSL2R01J
active
  • Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
  • Elementtyp Folie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 2
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware