RH73U2A2M2JTD SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 2M2 5% 250PPM RH73U2A2M2JTD
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 2.2M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±250
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73W2A500MNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 500M 30% 500PPM RH73W2A500MNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 500M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A15MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 15M 10% 100PPM RH73H2A15MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 15M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73U2A4M7JTD SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 4M7 5% 250PPM RH73U2A4M7JTD
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 4.7M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±250
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73U2A10MJTD SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 10M 5% 250PPM RH73U2A10MJTD
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 10M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±250
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A100MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 100M 10% 100PPM RH73H2A100MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 100M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A20MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 20M 10% 100PPM RH73H2A20MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 20M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A30MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 30M 10% 100PPM RH73H2A30MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 30M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73X2A10GNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 10G 30% 1000PPM RH73X2A10GNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 10G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±1000
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A50MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 50M 10% 100PPM RH73H2A50MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 50M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73W2A1GNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 1G 30% 500PPM RH73W2A1GNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 1G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73W2A5GNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 5G 30% 500PPM RH73W2A5GNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 5G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A40MKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 40M 10% 100PPM RH73H2A40MKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 40M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73W2A50MMTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 50M 20% 500PPM RH73W2A50MMTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 50M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73X2A20GNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 20G 30% 1000PPM RH73X2A20GNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 20G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±1000
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73X2A33GKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 33G 10% 1000PPM RH73X2A33GKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 33G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±1000
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73X2A50GNTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2A 50G 30% 1000PPM RH73X2A50GNTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 30
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 50G
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±1000
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73X2B10GKTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 2B 10G 10% 1000PPM RH73X2B10GKTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 10G
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x 1.5 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±1000
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H1J100MJTN SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RH73 1J 100M 5% 100PPM RH73H1J100MJTN
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 100M
  • Nennleistung .075
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1.5 x .8 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RH73H2A50MJTN SMD-Widerstände
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 50M
  • Nennleistung .125
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.2 x .4
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware