STM025M6IQ Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 1.02
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.2 mm x .2"
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1.2
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .047 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Höhe 3.17
  • Restlänge 2.29
  • Länge 12.92
  • Verpackungsmenge 1
STL025PC2DC018N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 457.2
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
SSL015PC2DC018 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 457.2
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
SSM015L2HN Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.0 mm x .160"
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 5
SSL009L2HN Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.0 mm x .160"
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 5
SSL015PC2DC012N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 304.8
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
SSL025PC2DC012 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 304.8
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
SSL015L2HN Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.0 mm x .160"
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 5
SSL015PC2DC036N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsausführung Draht
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Höhe 2.1
  • Länge 914.4
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STM037PC2DC060Q Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.2-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 1524
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STM025SC2DC060Q Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 1.02
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27 – 2.28
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Ohne
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .047 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Höhe 3.2
  • Länge 1524
  • Verpackungsmenge 1
SSM015PC2DC012N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 304.8
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STL015PC2DC012N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 304.8
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STM015SC2DC036N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 1.02
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27 – 2.28
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Ohne
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Höhe 3.2
  • Länge 914.4
  • Verpackungsmenge 1
STM051PC2DC060Q Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 51
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.2-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 1524
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STM025PC2DC024Q Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.2-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 609.6
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
STM037SC2DC060Q Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 1.02
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27 – 2.28
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Ohne
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .047 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Höhe 3.2
  • Länge 1524
  • Verpackungsmenge 1
STM051PC2DC018N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 51
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 457.2
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
SSL005L2HN Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.0 mm x .160"
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 5
SSM015L2AN Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.2 mm x .16"
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1.2
  • Gegensteckführung Mit
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .039 Zoll
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 5