1981813-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Nur Steckleiste
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktnennstrom (max.) .5
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster .8
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Höhe über Leiterplatte 1.4
  • Höhe 2.85
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Band und Rolle
  • Verpackungsmenge 4000