CAT-G7534-H342 Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. Glühdraht GRACE INERTIA Stiftleiste CAT-G7534-H342
active
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Stiftwanne
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Flachkontaktbreite .7
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Zugentlastung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Nabe
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Raster 3.3
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • Länge 18.6
  • Höhe 13.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .06
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 200
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
1827385-1 Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Zugentlastung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Raster 3.3
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • Länge 11.7
  • Höhe 8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 3000
  • Zur Verwendung mit Stiftleistensatz: 1827391-1