EPRB-2 Druckwandler  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Druckwandler
  1. Verstärkter Druckmessumformer bis 150C EPRB-2
active
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Druckanschluss/-armatur 1/4 MNPT
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10 – 30
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Druck .344
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Prüfdruckbereich 1.5X FS
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit ±0.25% FSO
  • Optionen Funktionstestbericht
EPRB-1 Druckwandler  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Druckwandler
  1. Druckmessumformer mit kleinem Durchmesser EPRB-1
active
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Druckanschluss/-armatur 10-32 UNF-Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 5
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 11
  • Druck 3.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Prüfdruckbereich 1.5X FS
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit ±0.25% FSO
  • Optionen Abgeschirmtes Kabel
EPRB-3 Druckwandler  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Druckwandler
  1. Miniatur-Druckmessumformer W RTD EPRB-3
active
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Druckanschluss/-armatur 5/16-24 UNF-Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 5
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 13.2
  • Druck 3.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Prüfdruckbereich 1.5X FS
  • Druckbereich 0 – 500 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit ±0.05% FSO
  • Optionen Abgeschirmtes Kabel