2023308-3 LVDS Steckverbinder (LCEDI)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • LVDS Connector Product Type Connector
  • Zeilenanzahl 1
  • Anzahl von Positionen 40
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Lötauge
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Raster .5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Gegengesteckte Höhe 4.3
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards VESA
2023314-3 LVDS Steckverbinder (LCEDI)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • LVDS Connector Product Type Connector
  • Zeilenanzahl 1
  • Anzahl von Positionen 40
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Raster .5
  • Gegengesteckte Höhe 4.3
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards VESA