CAT-D487-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Reihenabstand 4.45
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode B
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.59
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 9.12
  • Höhe 40.56
  • Breite 20.83
  • Länge 32.21
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Behörde/Norm SAE J2030
  • Verpackungsmenge 450
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D487-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 4
  • Farbe Braun
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
CAT-D485-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Reihenabstand 7.11
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode B
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.02
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Mit
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.19
  • Höhe 35.56
  • Breite 55.12
  • Länge 43.69
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Behörde/Norm SAE J2030
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D487-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Farbe Grau
  • Stiftdurchmesser 1.5
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 5.46
  • Breite 35.3
  • Länge 30.75
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D485-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D485-EN17 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Farbe Schwarz
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Breite 160
  • Länge 180.48
  • Profilhöhe von Leiterplatte 54.63
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-D485-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D487-DCH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Arbeitsspannung 24
  • Farbe Rot
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 15.8
  • Breite 15
  • Länge 31.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D486-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 200
  • Nennspannung (max.) 200
  • Arbeitsspannung 200
  • Nennspannung (max.) 200
  • Farbe Schwarz
  • Stiftdurchmesser 2.5
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 6.7
  • Breite 43.82
  • Länge 34.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-D48-PCH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 2.5
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Höhe 21.59
  • Länge 53.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D486-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Reihenabstand 10.16
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 2.39
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Mit
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 6.71
  • Höhe 38.1
  • Breite 53.34
  • Länge 47.27
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Behörde/Norm SAE J2030
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D485-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 250
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Grün
  • Steckverbindercode C
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Länge 33.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D487-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 12
  • Kabelausgangswinkel 90
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 225
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D487-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Material Stahl
  • Farbe Andere
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
CAT-D487-P729 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Nein
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 12
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
CAT-D486-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Orange
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Wartbar Ja
CAT-D487-SL25 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material Andere
  • Farbe Schwarz
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 3000
DTSK04-1-08PA Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Kontaktnennstrom (max.) 100
  • Polarisiert Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Höhe 27.6
  • Breite 27.7
  • Länge 90.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP68
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
DTSK04-1-08PB Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode B
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Kontaktnennstrom (max.) 100
  • Polarisiert Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Höhe 27.6
  • Breite 27.7
  • Länge 90.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP68
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
DTSK06-1-08SA Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Kontaktnennstrom (max.) 100
  • Polarisiert Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Höhe 39.6
  • Breite 32.5
  • Länge 68.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP68
  • Verpackungsmenge 160
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja