CAT-M4599-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 18
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 24
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.5
  • Breite 20.3
  • Länge 46
  • Profilhöhe von Leiterplatte 26.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 112
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-AM705-CH8173 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Reihenabstand 5.5
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 36
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 32.05
  • Breite 44.6
  • Länge 44.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 330
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 900
CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Reihenabstand 6
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 3.5
  • Höhe 33.3
  • Breite 37.1
  • Länge 60.3
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IPX9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 320
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-AM705-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 65
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 9.5
  • Passende Stiftdicke 1.2
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 6 – 10
  • Drahtgrössen Suche 7
  • Drahtgrössen Suche 6
  • Durchmesser der Drahtisolation 4.6 – 6.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmenge 600
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 41-100 A (hohe Leistung)
CAT-L489-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode 0
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite 9.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Nein
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Höhe 25.8
  • Breite 84.9
  • Länge 30.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 280
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
2324104-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Reihenabstand 4
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 14
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 46.6
  • Breite 16.3
  • Länge 22.3
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IPX9K
  • Behörde/Norm LV214
2327728-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Kodierung 1
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2327728-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Kodierung 1
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2338360-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Reihenabstand 5.6
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode 0
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT
  • Passende Stiftbreite 1.8
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Montageelement Mit
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.8
  • Höhe 22.8
  • Breite 20.68
  • Länge 27.6
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1200
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja