177915-9 Kontakte für rechteckige Steckverbinder  1
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Produkttyp Kontakt
  • Arbeitsspannung 300
  • Beschichtungsmaterial Vorverzinnt
  • Material Kupferlegierung
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Kontaktklassifizierung Leistung
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8 – 1
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .8 – 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Material der Anschlussbeschichtung Vorverzinnt
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.8 – 3.1
  • Leitungs-/Kabelgröße .5 – 1.25 mm²
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.8 – 3.1
  • Isolationsdurchmesser 1.8 – 3.1
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Für Mehrfachcrimp Nein
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA zertifiziert Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR 7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • Verpackungsmenge 4000
  • Verpackungsmethode Trommel