- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Vertikale Montage CAT-C339-SQ1
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxid
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .05
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 20 x 11 x 7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Horizontale Montage CAT-C339-SQ1B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.5 x 8 x 18
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- THT-Widerstand: Vertikale Montage CAT-C339-SQ1A
- Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 7
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 39 x 13 x 9
- Betriebstemperaturbereich -55 – 250
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SQH40 15R 5% (WIRE) 6.35MM FASTON SQHW4015RJ6
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 15
- Nennleistung 40
- Führungstyp FASTON Rundgeführt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Montageausführung FASTON Rundgeführt
- THT-Widerstand – Abmessungen 90 x 19 x 19
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SQH40 23R8 5% (WIRE) 6.35MM FASTON SQHW4023R8J6
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 23.8
- Führungstyp FASTON Rundgeführt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Montageausführung FASTON Rundgeführt
- THT-Widerstand – Abmessungen 90 x 19 x 19
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SQM7 62R 5% (WIRE) SQMW762RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 62
- Nennleistung 7
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 39 x 13 x 9
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton