CAT-C339-C339 Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Drahtgewickelter Leistungswiderstand: Mineral, CFH CAT-C339-C339
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1.6
  • Nennleistung 500
  • Nennspannung 4000 V
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Kundenspezifischer Endverschluss
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 95 x 30
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton