5767114-6 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Masse-Komponententypen Erdungsschiene
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 228
  • Stapelbar Ja
  • Spaltenanzahl 114
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 228
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallel
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 6
  • Impedanz 50
  • Isolierwiderstand 2
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Datenrate 10
  • Querspannungssignale Ja
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Doppelstrahl
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 6.35
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 11.5
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 1.63
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .53
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .2
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixiernaben
  • Steckeingangsposition Oben
  • Raster .64
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderbreite 5.28
  • Steckverbinderhöhe 5.99
  • Row-to-Row Spacing 5.79
  • Stapelhöhe 6.6
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Steckverbinderlänge 88.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Satzverarbeitungsfunktion Vakuumabdeckung
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA zertifiziert Ja
  • CSA File Number 1195944
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmenge 252
  • Verpackungsmethode Reel
7-2057460-5 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. STRADA MESA,HD,ST,056,000,06,SN,N,25 7-2057460-5
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Stapelbar Ja
  • Anzahl der bestückten Positionen 184
  • Anzahl der Paare 56
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 190
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallel
  • Paare pro Spalte 8
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 6
  • Impedanz 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Datenrate 16
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .69
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Anschlussstift- und Restlänge 1.45
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .43
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .15
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast (High Temp Thermoplastic)
  • Steckverbinderhöhe 24.8
  • Stapelhöhe 25
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .06
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungsmethode Tray