953759-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 47
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 180
284138-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
284142-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 6.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja