CAT-T4827-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Drahtabdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 68
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 300
  • Wartbar Ja
965053-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Wartbar Ja
936782-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 12
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja
936458-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 6.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja
1452317-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 16
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 15
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 350
  • Wartbar Ja
965467-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja