1-1991225-7 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 15.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1-1991225-5 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1-1991225-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 14.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1-1991225-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 10.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1670821-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 22.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
2314189-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 8
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2314189-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2314189-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2314189-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Raster 8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale