CAT-H3399-C1748 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
CAT-H3399-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 700
  • Wartbar Ja
1670365-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Wartbar Ja