CAT-D485-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D487-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 12
  • Kabelausgangswinkel 90
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 225
  • Wartbar Ja
CAT-D487-P729 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Nein
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 12
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine