1-2296063-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 0
  • Kabelausgangswinkel 90
  • Farbe Orange
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmethode Kasten
2177790-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 150
  • Wartbar Nein
2177791-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 220
  • Wartbar Nein
2296063-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Orange
  • Material PA
2323264-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Zugentlastung Partiell
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA