1-1718485-6 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. CARRIER FOR RECEPT. INSERTS 36 POS 1-1718485-6
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 36
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode F
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 900
  • Wartbar Nein
353745-2 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. FIX-IN SQUIB CONN HSG-LID BK 353745-2
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 5.7
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Wartbar Ja