2302636-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder
  1. INSULATION INSERT,180DEG,UL94V-0 2302636-1
active
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Abdeckung
  • Abdichtbar Nein
  • Anzahl von Positionen 1
  • Primärproduktmaterial PA66
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Industriestandard LV214/LV215
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
2302639-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. FINGER PROT CAP,8MM HV,180DEG,UL94V-0 2302639-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 3500
  • Wartbar Ja
2303272-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. FINGER PROT CAP,8MM HV,90DEG,UL94V0 2303272-1
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 20000
  • Wartbar Ja
2307011-1 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,50 SQMM 2307011-1
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214/LV215
2307011-2 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,35 SQMM 2307011-2
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214/LV215
2307011-3 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,25 SQMM 2307011-3
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214/LV215
2307013-1 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. STEEL,INNER FERRULE 2307013-1
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Stahl
  • Industriestandard LV214/LV215