CAT-AM71-C83998X Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Buchse
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 10
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Kodierung A
  • Dichtungstyp Peripher
  • Umgekehrte Nummerierung Mit
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 15/16-20 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusegröße 17
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.5 – 3.3
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Immersion
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-A17 Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Prüfstrom 50
  • Kontaktnennstrom (max.) 50
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Passender Stiftdurchmesser 3.18
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 5.08
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Halbhell
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1.27
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Silber
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Halbhell
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 1.27
  • Kontaktgröße 8
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Ohne
  • Montagetyp Gerade
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size 5 – 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 1500
  • Zur Verwendung mit CPC-Steckverbinder
608036-4 Klebeband
  • Bandtyp Silikon-Fusion
  • Mittelstreifen Ja
  • Produkttyp Zubehör
  • Farbe Grau
  • Mittelstreifenfarbe Weiß
  • Gewicht 172.4
  • Breite 25.4
  • Dicke .76
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 1/Tasche
100285-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Höhe 28
  • Breite 34
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 120
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
605980-3 Klebeband
  • Bandtyp Fusion
  • Mittelstreifen Nein
  • Produkttyp Zubehör
  • Farbe Schwarz
  • Material Polyisobutylen
  • Materialmerkmale Selbstamalgamierend
  • Gewicht 135.2
  • Breite 38.1
  • Dicke .51
  • Walzenlänge 9.144
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 1
1-608036-3 Klebeband
  • Bandtyp Silikon-Fusion
  • Mittelstreifen Ja
  • Produkttyp Zubehör
  • Farbe Rot
  • Mittelstreifenfarbe Blau
  • Gewicht 54.4
  • Breite 25.4
  • Dicke .51
  • Walzenlänge 4.6
  • Verpackungsmethode Rolle