1241020-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Reihenabstand 2.54
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl Reihen 2
  • Farbe Weiß
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite .64
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Ja
  • Raster 2.54
  • Breite 15.5
  • Höhe 6.6
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
962792-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 8
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Braun
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite .63
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 2.5
  • Breite 15.5
  • Höhe 5.4
  • Länge 22.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 80
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
966661-3 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Ja
  • Reihenabstand 2.54
  • Anzahl von Positionen 32
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite .63
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 2.54
  • Breite 25.5
  • Höhe 23
  • Länge 51.65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 80
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja